Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

SW5

Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch, 20A, Single-pole, Factory sealed

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch
Catalog Number
SW5
UPC
782274953083
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
6.6 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
1.1 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A
Number of poles
Single-pole
Special features
Factory sealed

Exportar as especificações do produto

Guias de especificação de produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.