Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

TC80
80AMP 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B1, 26 x 137 mm, gL/gG

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TC80
EAN
5027590513333
UPC
051712485111
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
123.1 g
Certifications
Not Applicable
Model Code
80AMP 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Especificações do produto

Amperage Rating
80 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/B1
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
111 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
660 V
Rated voltage DC
350 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
TC
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
111 mm fixing centre
Construction
BS88/B1
Construction size
B1
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC/DC
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.