Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

TFD33
FUSE-BASE D2 E27 3POL

Eaton Bussmann series low voltage D0 three-pole fuse base, 500V, 63A, Fuse accessory, Three-pole, Screw mounting, Porcelain

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 three-pole fuse base
Catalog Number
TFD33
EAN
5027590513821
UPC
051712831185
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
508 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
FUSE-BASE D2 E27 3POL

Especificações do produto

Amperage Rating
63 A
Number of poles
Three-pole
Type of accessory
Three-pole fuse base
Fuse size
DIII
Construction size
DIII
Suitable for
DIII
Material
Porcelain
Mounting method
Screw
Voltage rating
500 V
Fuse base model
E33, DIII
Type
Fuse accessory
Application
For domestic and general industrial applications
Model
Fitted screw

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.