Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

TLM670
670A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 670A, AC 660 V, DC 350 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TLM670
EAN
5996516026519
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
83 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
0.125 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC
Model Code
670A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Especificações do produto

Amperage Rating
670 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/C3
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
183.8 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
660 V
Rated voltage DC
350 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
TLM
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
133/184 mm fixing centre
Construction
BS88/C3
Construction size
C3
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC/DC
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.