Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

TP472RED

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4", Red, Steel, Flat blank, red

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP472RED
UPC
662279000480
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.31 lb
Certifications
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Flat blank, red
Color
Red
Material
Steel
Box size
4"

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.