Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

TP7042

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box, 18.0 cu in, Gray, 2" deep, Die cast aluminum, Single-gang, (5) 1/2" outlet holes, Rectangular, with lugs

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box
Catalog Number
TP7042
UPC
786189070422
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
2 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.606 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Rectangular, with lugs
Depth
2"
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang
Capacity
18 cubic in
Color
Gray
Outlet holes
(5) 1/2 in

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.