Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

TP7335

Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof par lamp holder, White, Compact fluorescent/LED, Die cast aluminum, 150W max. lamp size, 3 hubs, 2-lamp, 1/2", Rectangular

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof par lamp holder
Catalog Number
TP7335
UPC
662276949409
Product Length/Depth
4.61 in
Product Height
1.02 in
Product Width
2.85 in
Product Weight
0.76 lb

Especificações do produto

Finish color
White
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp type
Compact fluorescent/LED
Material
Die cast aluminum
Lamp size - max
150W
Number of lamps
2-lamp
Trade size
1/2"
Type
Rectangular

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.