Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

TR-1245UMFT1-R

Eaton UMF Fuse, Time Delay, 1A

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series UMFT time-delay fuse
Catalog Number
TR-1245UMFT1-R
UPC
051712031196
Product Length/Depth
12.1 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
4.5 mm
Product Weight
0.794 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Melting (I2T)
2.4
Resistance
118 mΩ
Voltage drop
165 mV
AC voltage
250 V AC
V AC interrupt rating
100 AIC

Exportar as especificações do produto