Download documento () de 20

UTGX614E18SW

Plug, without backshell, with 18 female solder contacts, IP68/69K in unmated conditions, keying W; UTGX614E18SW

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX614E18SW
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
34.6 mm
Product Width
34.6 mm
Product Weight
30 g

Especificações do produto

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
W
Connector type
Plug
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Solder Cup
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
E18
Plug type
Straight Plug
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
14
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Number Of Contacts
18
Number of cavity #20
18
Salt spray
500 hour

Exportar as especificações do produto

Modelos 3D

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.