Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

XF5
5A TIME FUSE LINKS

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 5A, 15 x 58 mm, ESI 12-6

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
XF5
EAN
5027590514910
UPC
051712534048
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
14.2 g
Certifications
CE
Model Code
5A TIME FUSE LINKS

Especificações do produto

Amperage Rating
5 A
Current type
AC
Mounting dimension
M4
Center-to-center distance of connections
32.7 mm
Fuse type
XF
Utilization category
Other
Color
None
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
Bolt-on
Construction size
Other
Voltage type
AC
Material
Ceramic body
Voltage rating
Other
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.