Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

XJG64 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling, Rigid/IMC, Steel, Hot dip galvanized finish, 4" maximum conduit movement, 2" trade size

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling
Catalog Number
XJG64 HDG
UPC
662276271517
Product Length/Depth
8.75 in
Product Height
4.38 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
8.9 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Expansion
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Conduit movement - max
4"
Trade size
2"
Finish
Hot dip galvanized

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.