เครื่องสำรองไฟ Eaton รุ่น 91PS เป็นเครื่องสำรองไฟ In/Out แบบเฟส 1:1 และ 3:1 ที่มีช่วงกำลังไฟตั้งแต่ 8 – 30 kW เครื่องสำรองไฟ Eaton รุ่น 93PS คือเครื่องสำรองไฟ In/Out แบบเฟส 3:3 ที่มีพิกัดกำลังไฟตั้งแต่ 8 – 40 kW เครื่องสำรองไฟเหล่านี้มีจำหน่ายในฟอร์มแฟคเตอร์แบบทาวเวอร์ ด้วยดีไซน์แบบแยกส่วน โมดูลไฟฟ้าต่างๆ จึงสามารถถอดเปลี่ยนและปรับขนาดได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง ช่วยลดความจำเป็นในการบายพาสเพื่อถอดเปลี่ยนหรืออัปเกรดโมดูล เครื่องสำรองไฟรุ่นนี้มาพร้อมกับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เท่ากับหนึ่ง (VA=W) หรือ 1.0
เทคโนโลยีที่สำคัญ: Energy Saver System (ESS) ของ Eaton, Eaton Hot Sync®, การจัดการแบตเตอรี่ ABM
การใช้งาน: เหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์, ศูนย์ข้อมูลบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และอนาคตที่มีคาร์บอนลดน้อยลง
การปฏิบัติตามมาตรฐาน: CE, CB, RoHS
โบร์ชัวร์: 91PS & 93PS UPS brochure
| เฟรม (กำลังสูงสุด) |
10 kW |
| เฟสขาเข้า/ขาออก |
Eaton 91PS 1:1 / 3:1 Eaton 93PS 3:3 |
| ช่วงกำลัง |
8 – 10 kW |
| เวลาการใช้งาน (แบตเตอรี่ภายใน) |
8 – 15 นาที |
| จำนวนโมดูลพลังงาน |
แบบ Monolithic |
| เฟรม (กำลังสูงสุด) |
Eaton 91PS 15 kW Eaton 93PS 20 kW |
| เฟสขาเข้า/ขาออก |
Eaton 91PS 3:1 Eaton 93PS 3:3 |
| ช่วงกำลัง |
Eaton 91PS 8 – 15 kW Eaton 93PS 8 – 20 kW |
| เวลาการใช้งาน (แบตเตอรี่ภายใน) |
5 - 37 นาที |
| จำนวนโมดูลพลังงาน |
1 |
| เฟรม (กำลังสูงสุด) |
Eaton 91PS 30 kW Eaton 93PS 40 kW |
| เฟสขาเข้า/ขาออก |
Eaton 91PS 3:1 Eaton 93PS 3:3 |
| ช่วงกำลัง |
Eaton 91PS 8 – 30 kW Eaton 93PS 8 – 40 kW |
| เวลาการใช้งาน (แบตเตอรี่ภายใน) |
5 - 85 นาที |
| จำนวนโมดูลพลังงาน |
1 – 2 |