ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล (PLC) และ I/O ซิสเต็ม

คอมแพคโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล รุ่น XC150

ด้วย ซีรีส์ Moeller ของ Eaton รุ่น XC152 การนำงานระบบอัตโนมัติไปใช้นั้นรวดเร็วและยืดหยุ่น ในขณะที่ใช้พื้นที่ฐานเครื่องน้อยที่สุด สิ่งนี้เป็นไปได้โดยการแบ่งกระบวนการที่ซับซ้อนออกเป็นหน่วยการทำงานที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งง่ายต่อการจัดการ อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดนี้รวม PLC อันทรงพลังเข้ากับมาสเตอร์สมาร์ทไวร์-ดีทีในตัวและอินเทอร์เฟซเพิ่มเติมที่หลากหลาย ข้อมูลการวินิจฉัยและข้อมูลอื่นๆ จากโมดูลเครื่องจักรสามารถแสดงบน HMI ส่วนกลางหรือพีซีอุตสาหกรรมได้โดยใช้ฟังก์ชันการแสดงภาพข้อมูลบนเว็บ นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซ Ethernet ยังช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับไคลเอ็นต์ OPC ได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการผสานรวมเข้ากับโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย 

การแสดงภาพที่ยืดหยุ่น:
ไคลเอ็นต์เว็บ ระยะไกล และ VNC
ลดต้นทุนในการเริ่มต้นใช้งานและบำรุงรักษา:
การเชื่อมต่อสมาร์ทไวร์-ดีที
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับไคลเอ็นต์ OPC:
อินเทอร์เฟซ Ethernet ในตัว

คุณลักษณะหลัก

  • อินเทอร์เฟซ Ethernet ในตัว
  • การเชื่อมต่อสมาร์ทไวร์-ดีที
  • อินเทอร์เฟซทางเลือก: Profibus (DP/MPI), CANopen, RS232, RS485
  • PLC และการแสดงภาพข้อมูลบนเว็บผ่านทาง CODESYS
  • การสร้างภาพข้อมูลระยะไกลผ่านทาง GALILEO/CODESYS

การแสดงภาพข้อมูลที่ยืดหยุ่น

ข้อมูลการวินิจฉัยและข้อมูลอื่นๆ จากโมดูลเครื่องจักรสามารถแสดงบน HMI ส่วนกลางหรือพีซีอุตสาหกรรมได้โดยใช้ฟังก์ชันการแสดงภาพข้อมูลบนเว็บ การแสดงภาพข้อมูลบนเว็บและฟังก์ชัน PLC ได้รับการตั้งโปรแกรมโดยใช้ CODESYS 2 หรือ 3 มีตัวเลือกการแสดงภาพข้อมูลระยะไกลโดยใช้ CODESYS resp GALILEO

อินเทอร์เฟซที่ครอบคลุม

รุ่น XC152 มีอินเทอร์เฟซการสื่อสารที่หลากหลาย รวมถึง: สมาร์ทไวร์-ดีที, CAN, RS232, RS485, Profibus และ Ethernet นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับไคลเอ็นต์ OPC ยังสามารถทำได้ผ่านอินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมและการแสดงภาพจากส่วนกลาง

โซลูชันแบบบูรณาการ

รุ่น XC152 รองรับระบบสื่อสารสมาร์ทไวร์-ดีทีที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ดังนั้น จึงช่วยประหยัดการเดินสายควบคุมกระแสไฟไปยังเซ็นเซอร์และหัวขับ และทำให้การเริ่มต้นใช้งานทำได้ง่ายขึ้นผ่านตัวเลือกการวินิจฉัยที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ต้นทุนสำหรับการออกแบบ การเริ่มต้นใช้งาน และการบำรุงรักษาลดลงอย่างมาก

ซีรีส์ Moeller ของ Eaton คือมรดกที่สืบทอดกันมานับ 100 ปี

ด้วยประสบการณ์ในการเปิดเครื่อง การควบคุม และการป้องมอเตอร์กว่า 100 ปี ซีรีส์ Moeller ของ Eaton จึงมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าจะช่วยให้คุณใช้พลังงานได้อย่างสบายใจ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืนยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close