ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับนักออกแบบ

Power Xpert Meter 4000/6000/8000 PXM

Power Xpert Meter 4000/6000/8000 (PXM4000, PXM6000 และ PXM8000) จะมีฟังก์ชันหลักและที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในด้านการเฝ้าติดตามความมีประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน ซึ่งรวมถึงการใช้ไฟฟ้าและคุณภาพกำลังไฟฟ้า มิเตอร์ต่างๆ สามารถใช้ได้ในการใช้งานหลากหลายแบบ ซึ่งรวมถึงการจัดการพลังงาน การเฝ้าติดตามกระแสโหลดของวงจร และการระบุหาปัญหาด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้า

ระบุหาปัญหาด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้า

•     ระบุหาอุปกรณ์ไอทีที่สำคัญต่อภารกิจที่ได้รับความเสียหาย
      หรือถูกรบกวนการทำงานจากฮาร์มอนิก ไฟตก ไฟเกิน และภาวะชั่วครู่ได้ง่าย

•     ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไอทีให้ยาวนานสุด

•     วิเคราะห์ชุดลำดับเหตุการณ์โดยมี
       ความละเอียดอ่อนทางเวลาเร็วสุดถึงหนึ่งมิลลิวินาที

•     ปกป้องมอเตอร์จากความเสียหาย

•     รักษาความสมบูรณ์ของกระบวนการและชุดงานต่างๆ

•     ป้องกันไม่ให้ฟิวส์ของชุดตัวเก็บประจุขาด

•     ป้องกันไม่ให้หม้อแปลงไฟฟ้าและตัวนำร้อนเกิน

ตรวจสอบกระแสโหลดของวงจร

•     หลีกเลี่ยงการเกิดโอเวอร์โหลดและการทริปวงจรกระแสจากจากการที่โอเวอร์โหลดกวนระบบ

•     ใช้อุปกรณ์ได้เต็มศักยภาพ

•     จัดการโอเวอร์โหลดฉุกเฉิน
ตรวจจับและบันทึกภาวะชั่วครู่ความเร็วสูง 

•     หลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายและหยุดทำงาน

•     ระบุการหาทำงานผิดปกติของอุปกรณ์
จัดการการใช้พลังงาน 

•      ลดค่าบริการเมื่อมีความต้องการใช้ไฟสูงสุดและค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์

•      ระบุหาจุดที่มีการใช้พลังงานมากเกินไป

Software and firmware updates

Power Xpert Meter 4000/6000/8000 firmware downloads

จอแสดงผลแบบทัชสกรีนประสิทธิภาพสูงขนาด 12 นิ้ว ของ Power Xpert Meter

Eaton ช่วยให้ลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญต่อการจัดการระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน จอแสดงผลสีแบบทัชสกรีนแสดงข้อมูลวงจรแบบเรียลไทม์ทั้งในรูปแบบตัวเลขและภาพกราฟิกเพื่อช่วยตรวจสอบพารามิเตอร์ของวงจร สำรวจคุณลักษณะที่ล้ำสมัยเหล่านี้

คุณลักษณะหลัก

มองเห็นภาพ
  • เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังทำให้ผู้ใช้สามารถดูและวิเคราะห์ข้อมูลรูปคลื่น แนวโน้ม และแบบฮาร์มอนิกได้โดยตรงในเว็บเบราว์เซอร์หรือจอแสดงผลกราฟิก LCD ของมิเตอร์ 
  • ประเมินกิจกรรมของวงจรที่อัตราความถี่การสุ่มตัวอย่างที่สูงยิ่ง (สูงสุดถึง 100,000 ตัวอย่างต่อรอบ) เพื่อตรวจจับและแสดงภาวะชั่วครู่แบบรวดเร็วที่จอภาพรุ่นก่อนๆ อาจพลาดไป 
วิเคราะห์
  • ระบบตั้งค่าการวิเคราะห์และการทริกเกอร์คุณภาพกำลังไฟฟ้าโดยอัตโนมัติที่มีกราฟสมรรถนะการทำงานจาก ITIC (สภาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ - Information Technology Industry Council) ในตัวจะตรวจจับและจับไฟตก ไฟเกิน ภาวะชั่วครู่ และสะเก็ดไฟ
  • ขีดความสามารถในการซิงโครไนซ์เวลาเร็วสุดถึง 1 มิลลิวินาที และการบันทึกเหตุการณ์สำหรับชุดลำดับการวิเคราะห์เหตุการณ์
  • สามารถวิเคราะห์รูปแบบการใช้พลังงานอย่างง่ายๆ ด้วยแผนภูมิเปรียบเทียบแบบเดือนต่อเดือนและสัปดาห์ต่อสัปดาห์ 
ทันสมัย
  • โปรโตคอลการสื่อสารตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมากมายจะสนับสนุนการกำหนดค่ามากมายและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม: HTTP, FTP, Modbus RTU, Modbus TCP, SNMP, SMTP, NTP, COMTRADE 
  • การสนับสนุน 24x7 และการตรวจสอบที่ต่อเนื่องด้วยมิเตอร์ที่ติดตั้งไว้ถาวรทำให้การตรวจสอบคุณภาพกำลังไฟฟ้าในวันนี้ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง  

 

ทำความเข้าใจว่า Power Xpert Meter ของ Eaton ทำงานอย่างไรและเรียนรู้ว่าจะใช้เว็บอินเทอร์เฟซแบบใหม่เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

    ข้อมูลจำเพาะ

    เน้นความแตกต่าง
    แสดงเฉพาะความแตกต่าง
    ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
    ดาวน์โหลดลิงก์
    X
    Download Close