การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171318

Eaton Moeller® series SL4 Continuous light module, orange, LED, 24 V

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SL4 Continuous light module
Catalog Number
171318
EAN
4015081678570
Product Length/Depth
43 mm
Product Height
75 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.042 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
UL Listed
CSA Certified
cULus Listed
UL Listed file E29184
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Class No. NKCR7
CSA Std. C22.2 No. 14-10
IEC Rated
IEC/EN 60529
CSA-C22.2 No. 14-10
CE
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 94-91
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
UL
Catalog Notes
0

คุณสมบัติและการทำงาน

Color
Orange
Enclosure color
Black
Functions
Continuous light
Light modules
LED
Number of modules
Max. 10 (with base for mounting on both sides)
Max. 5 (with standard base)

ข้อมูลทั่วไป

Connection to SmartWire-DT
No
Current consumption
50 mA at 24 V AC/DC
Degree of protection
IP66
NEMA 13
Lifespan, electrical
100,000 h
Light type
Continuous light
Material
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Cap: Polycarbonate (PC)
Mounting position
As required
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product Category
SL signal towers
Radiation angle
360 °
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Shock resistance
15 g, Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27, Sinusoidal shock 11 ms
Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27
Type
Continuous light module
Voltage type
AC/DC

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

พิกัดไฟฟ้า

Leakage current
0.003 A
Rated insulation voltage (Ui)
250 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
24 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
24 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
24 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - max
24 V

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม