การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171329

Eaton Moeller® series SL4 Continuous light module, yellow, LED, 230 V

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SL4 Continuous light module
Catalog Number
171329
EAN
4015081678136
Product Length/Depth
43 mm
Product Height
75 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.043 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL
CSA-C22.2 No. 14-10
CE
CSA Class No.: NKCR7
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5-1
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60529
Certified by UL for use in Canada

คุณสมบัติและการทำงาน

Color
Yellow
Enclosure color
Black
Functions
Continuous light
Light modules
LED
Number of modules
Max. 10 (with base for mounting on both sides)
Max. 5 (with standard base)

ข้อมูลทั่วไป

Connection to SmartWire-DT
No
Current consumption
34 mA at 230/240 V AC
Degree of protection
NEMA 4X
IP66
Lifespan, electrical
100,000 h
Light type
Continuous light
Material
Cap: Polycarbonate (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Mounting position
As required
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product Category
SL signal towers
Radiation angle
360 °
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Shock resistance
Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27, Sinusoidal shock 11 ms
Type
Continuous light module
Voltage type
AC

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

พิกัดไฟฟ้า

Leakage current
0.003 A
Rated insulation voltage (Ui)
250 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
230 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
240 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
0 V

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม