知識搜尋
下載文件 () / 20
我們讓至關重要的事情運作*
變頻器

伊頓 PowerXL DH1 變頻器

需要更高的能源效率。

伊頓的 PowerXL DH1 變頻器 經過設計,可大幅降低能源消耗並提高 HVAC 應用的成本節省。這個創新的 VFD 系列標準配備包括領先業界的能源最佳化演算法、高短路電流額定值,以及可提升效率、安全性和可靠性的堅固設計。

 

PowerXL DH1 HVAC VFD 的核心功能

  • 高效節能:節能控制演算法、5% 直流抗流器、輸入突波防護、內建 EMI/RFI 濾波器
  • 內建 HVAC 通訊:BACnet /IP、BACnet MS/TP、Modbus RTU、Modbus /TCP
  • 簡單易用:啟動精靈、電腦工具軟體、三個內建應用程式、診斷功能、自動按鈕、具有複製/貼上功能的可拆式鍵盤
  • 節省空間:小巧體積、開放式 12 型選項、內建通訊與 I/O
  • 內建 I/O:內建 I/O,有助於免除昂貴的選項卡, 而且開箱後即可順利作業
  • 安全可靠:低過載 (VT) 額定、三防膠塗層電路板、耐用金屬電源部分、50°C 額定 (降額定為 60°C)、IP54 防護等級的可拆式鍵盤。標準 NEMA 1/12/3R 密封可達 250 hp
  • 認證:UL®、CE、cUL®、RoHS、C-Tick

相較於標準 VFD,可享有高達 10% 的節能效果

透過主動能源控制超越標準 VFD,可節省高達 10% 的能源,這是 PowerXL DH1 標準的能源最佳化演算法。

    dh1-demo-tool.jpg

    歡迎觀看 PowerXL DH1 變頻器的線上示範。

    下載連結
    X
    Download Close