Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

158307
SPBT12-NPE100

Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge Protection Device. Lightning current and surge arresters, 100 kA, N-space unit

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
Catalog Number
158307
EAN
4015081548859
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.241 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
SPBT12-NPE100

Додаткова інформація

Features
Voltage switching spark gap technology
System configuration type
TN
Other
Test class
Type 1 + 2

Програма доставки

Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings
Number of poles
Single-pole
Type
Surge arrester

Перевірка відповідності проектним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439 — технічні дані

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
0 W
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W

Technical data - electrical

Continuous voltage at AC - max
255 V
Lightning impulse current (10/350 µs)
100 kA
Nominal voltage at AC
255 V
Signalling at the device
Optic
Specific energy (W/R)
2500 kJ/Ohm
Voltage protection level
1.5 KV
Voltage protection level (L-PE)
1.5 KV
Voltage protection level (N-PE)
1.5 KV

Technical data - mechanical

Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
35 mm²
Degree of protection
IP20
Frame
2 modular spacing
Mounting method
DIN rail (top hat rail) 35 mm

Експортувати специфікацію продукту

Електрична схема

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.