Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

167341
Код моделі: SPBT12-280

Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge Protection Device. Lightning current and surge arresters, plug-in unit, 12, 5 kA

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
Catalog Number
167341
EAN
4015081638413
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.231 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
SPBT12-280

Додаткова інформація

System configuration type
TN
Other
Test class
Type 1 + 2

Програма доставки

Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings
Number of poles
Single-pole
Type
Surge arrester

Technical data - electrical

Continuous voltage at AC - max
280 V
Lightning impulse current (10/350 µs)
12.5 kA
Nominal voltage at AC
280 V
Signalling at the device
Optic
Specific energy (W/R)
39.1 kJ/Ohm
Voltage protection level
1.5 KV
Voltage protection level (L-PE)
1.5 KV

Technical data - mechanical

Conductor cross section (flexible, fine-strand) - max
35 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
25 mm²
Degree of protection
IP20
Frame
1 modular spacing
Mounting method
On basic element

Експортувати специфікацію продукту

Електрична схема

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.