Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

167596
SPCT2-280/4

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge Protection Device. Plug-in surge arresters, 4p, 280VAC, 4x20kA

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
Catalog Number
167596
EAN
4015081640874
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
67 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.413 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
SPCT2-280/4

Додаткова інформація

Features
Category type 2
System configuration type
TN-S
Other
TN
TN-C-S

Програма доставки

Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings
Type
Surge arrester

Technical data - electrical

Continuous voltage at AC - max
280 V
Discharge surge current (8/20) - max
40 kA
Nominal discharge surge current (8/20)
20 kA
Nominal voltage at AC
280 V
Signalling at the device
Optic
Voltage protection level
1.4 KV

Technical data - mechanical

Conductor cross section (flexible, fine-strand) - max
35 mm²
Conductor cross section (flexible, fine-strand) - min
35 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
25 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
25 mm²
Degree of protection
IP20
Frame
4 modular spacing
Mounting method
DIN rail (top hat rail) 35 mm
Number of conductors without earthing
4

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.