Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Захист від перенапруги

Пристрій захисту від імпульсних перенапруг SPCT2 xPole

Розрядники типу SPCT2 є широко використовуваними пристроями, призначеними для всіх електричних установок низької напруги. Ці пристрої захисту від імпульсних перенапруг часто є обов’язковими до використання згідно з державними вимогами до встановлення електрообладнання.

згідно з
EN 61643-11
Категорія випробувань захисту від імпульсних перенапруг
T2

Особливості

  • Захист від імпульсних перенапруг типу 2 згідно зі стандартом EN 61643-11
  • Максимальна безперервна робоча напруга (UC): 75–580 В змінного струму
  • Категорія випробувань III згідно з IEC 61643-1+A1
  • Доступна версія з допоміжними контактами
  • Доступні з уже змонтованою збірною шиною для простого та швидкого монтажу на ПЗВ

 

Додатковий захист від комутаційних перенапруг

Призначений для захисту більшості споживацьких електричних установок від комутаційних перенапруг або від опосередкованого удару блискавки. Пристрої типу T2 є рекомендованими та вже обов’язковими до використання в більшості європейських країн.

Необхідний захист від перенапруг

Встановлення пристроїв захисту від імпульсних перенапруг має на меті обмежити напругу згідно з координуванням ізоляції та уникнути утворення іскор, які можуть спричинити пожежу. Пристрої захисту від перенапруги треба встановити, щоб зменшити вплив від надлишкової напруги. Це стосується електричних систем усіх будівель – від житлових будинків до лікарень, комунікаційної інфраструктури й інших громадських будівель, а також комерційних/промислових об’єктів, як-от готелі, банки, магазини й заводи.

Запобігання поширенню перенапруг

Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 2, установлені в кожному розподільному щиті, дозволяють запобігти поширенню перенапруг в електричній установці. Пристрій Eaton SPCT2 використовується для захисту від короткочасних перенапруг, спричинених комутаційними операціями й опосередкованими ударами блискавки.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close