Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

167618
SPCT2-NPE60/1

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge Protection Device. Plug-in surge arresters, 1pole, 260VAC, 30 kA

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
Catalog Number
167618
EAN
4015081641086
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
67 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.084 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
SPCT2-NPE60/1

Додаткова інформація

Features
Category type 2
System configuration type
TN
Other

Програма доставки

Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings
Type
Surge arrester

Technical data - electrical

Continuous voltage at AC - max
260 V
Discharge surge current (8/20) - max
60 kA
Nominal discharge surge current (8/20)
30 kA
Nominal voltage at AC
260 V
Signalling at the device
Optic
Voltage protection level
1 KV

Technical data - mechanical

Conductor cross section (flexible, fine-strand) - max
35 mm²
Conductor cross section (flexible, fine-strand) - min
35 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
25 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
25 mm²
Degree of protection
IP20
Frame
1 modular spacing
Mounting method
DIN rail (top hat rail) 35 mm
Number of conductors without earthing
0

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.