Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

208292
DILM185-XP1

Eaton Moeller® series DILM Paralleling link, for DILM185, (2 off)

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series DILM paralleling link
Catalog Number
208292
EAN
4015082082925
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
80 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
1.45 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
AC1 current carrying capacity of the open contactor increases by a factor of 2.5
Model Code
DILM185-XP1

AC-1 / Звичайний тепловий струм Ith

Conventional thermal current Ith of main contacts (1-pole, open)
700 A
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Fitted with:
Cover for busbar tag shroud
Product category
Accessories
Protection
Protected against accidental contact in accordance to VDE 0106 part 100

Ємність затискачів

Screw size
5 mm AF, Hexagon socket-head spanner, Terminal screw
Terminal capacity
2 x (0.75 - 2.5) mm², flexible with ferrule
2 x (0.75 - 4) mm², solid, Control circuit cables
2 x (20 x 32 x 0.5) mm (Number of segments x width x thickness), Flat conductor
1 x (0.75 - 2.5) mm², flexible with ferrule
2 x (11 x 21 x 1) mm (Number of segments x width x thickness), Flat conductor
1 x (0.75 - 4) mm², solid
1 x (6 x 16 x 0.8) mm (Number of segments x width x thickness), Flat conductor
Tightening torque
6 Nm, Screw terminal

Експортувати специфікацію продукту

Declarations of conformity

Електрична схема

Інструкції щодо встановлення

Креслення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Contact us

+359884477015