Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Контактори та пускачі

Силовий контактор DILM/DILH

Контактори Eaton Moeller серій DILM і DILH спеціально призначені для дуже високих струмів у межах від 185 до 2600 А. Маючи виконавчі елементи з електронним керуванням, компактний розмір і тривалий строк експлуатації, ці магнітні пускачі стануть надійними компонентами в складі будь-якої машини або системи.

Придатні для використання в будь-якій країні світу:
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Температурний діапазон:
від -40°C до +70°C
Практичний:
до 1,2 млн операцій комутування під навантаженням

Особливості

  • Категорії застосування AC 1 і AC 3
  • Придатні для напруг до 1000 В
  • Електромагнітна котушка з широким діапазоном змінних/постійних струмів
  • Низьке споживання котушки для утримання контактів
  • Компактний розмір
  • Допоміжні контакти: 2 НР, 2 НЗ

Контактори для струмів від 185 до 225 А

Ці контактори, призначені для струмів від 185 до 225 А, вирізняються компактністю та зменшеною потужністю утримання контактів. У стандартному виконанні електромагнітні котушки пристроїв цієї серії оснащено інтегрованим захистом від перевантажень і двома допоміжними контактами: двома нормально-замкненими та двома нормально-розімкненими.

Контактори для струмів від 250 до 2600 А – стандартна версія

Потужність утримання контакторів контролюється залежно від характеристик процесу, завдяки чому забезпечується значно менше вивільнення тепла всередині розподільчої шафи. Крім того, таке оптимізування дозволяє значно збільшити термін експлуатації головних контактів. Захист від перевантаження вже вбудовано в магнітний пускач, а також присутні два НР-контакти, два НЗ-контакти.

Контактор для струмів від 250 до 2600 А – версія comfort

Завдяки низькій потужності втягування версія контакторів comfort полегшує впровадження малих трансформаторів керування. Електромагнітна котушка з широким діапазоном змінних/постійних струмів та їхніх номіналів дає можливість здійснювати керування безпосередньо від ПЛК.

Контактори DILM для струмів 580–1400 А

Вакуумна технологія дала змогу реалізувати компактну конструкцію, оскільки виключено формування відкритих дугових розрядів і виділення газів під час комутування. Таким чином, можливе більш тісне компонування розподільного пристрою, а відстані до струмопровідних частин можуть бути меншими, ніж для компонентів звичайної конструкції.

Подвійні контактори DILM 1600 і DILH 2000-2600

Подвійні контактори постачаються попередньо встановленими на монтажній пластині. Для кожної фази струм розподіляється через дві паралельні вакуумні трубки. Ці контактори здійснюють безпечне з’єднання за допомогою двох сполучених і контрольованих виконавчих пристроїв. Керування цим процесом здійснюється синхронно, за допомогою електронної схеми.

Серія Eaton Moeller – вікова спадщина

Пристрої серії Eaton Moeller уже понад 100 років застосовуються для запуску й захисту моторів, а також для керування ними: в асортименті цієї серії представлено засоби, які стануть у пригоді для більш надійного, ефективного, безпечного й екологічно чистого використання енергії.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Contact us

+359884477015