Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

281203
DILM32-XSPR240

Eaton Moeller® series DILM RC suppressor circuit, 110 - 240 AC V, For use with: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series DILM RC suppressor circuit
Catalog Number
281203
EAN
4015082812034
Product Length/Depth
43 mm
Product Height
25 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA File No.: 256465
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CE
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
UL Recognized
Catalog Notes
With DC operated contactors and with DILM115 and DILM150 the suppressor is integrated.
Model Code
DILM32-XSPR240
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
RC-element

Загальні відомості

Product category
Accessories
Used with
DILL… and DILM32-XSPR240
Voltage type
AC

Магнітна система

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
110 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
110 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Contact us

+359884477015