Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

283109
DILM32-XRL

Eaton Moeller® series DILM Reversing wiring kit DILM17 to DILM38

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series DILM reversing wiring kit
Catalog Number
283109
EAN
4015082831097
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
29 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.056 kg
Certifications
UL
CSA
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
CE
Model Code
DILM32-XRL
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
1.8 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.6 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
45 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Model
Reversing switching
Product category
Accessories

Експортувати специфікацію продукту

Declarations of conformity

mCAD model

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Contact us

+359884477015