Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*
Magnetics (inductors & transformers)

CLA Inductor

Eaton's CLA family coupled inductors offer the same key features of the CL series: current ripple cancellation, higher efficiency and space savings but with the added feature of acoustic noise dampening. The CLA family comes in 2, 3 and 4 phases with 50 nH inductance per phase and in sizes ranging from 18 mm to 36 mm in length.

High current, high efficiency per phase
Acoustic noise dampening properties
Licensed by Maxim /Volterra

Giải pháp điện tử cho ô tô

Linh kiện điện tử cho bảo vệ mạch điện, nam châm điện và siêu tụ điện được thiết kế cho các ứng dụng ô tô.

Thông số kỹ thuật

Nêu bật sự khác biệt
Chỉ hiển thị sự khác biệt
Ẩn các tính năng trống

Specifications

Liên kết tải xuống
X
Download Close