Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*
Điều khiển động cơ phi tập trung

Rapid Link 5

Rapid Link là hệ thống điều khiển điện tử phân tán được sử dụng cho cả các tác vụ đơn giản và phức tạp trong hệ thống xử lý vật liệu. Hệ thống cung cấp tất cả các tính năng cần thiết để chuyển đổi, điều khiển, bảo vệ và nối mạng động cơ điện của băng chuyền. Hệ thống bao gồm bộ khởi động động cơ điện tử RAMO5 và máy biến tần RASP5, cả hai đều ở mức độ bảo vệ IP65. Các trường hợp sử dụng Rapid Link điển hình bao gồm hệ thống xử lý hành lý, địa điểm sản xuất công nghiệp và trung tâm kho vận. Thiết bị được lắp đặt gần bộ điều khiển và có thể được kết nối nhanh chóng, ổn định nhờ những thiết bị đầu cuối dạng cắm vào được tiêu chuẩn hóa. Người dùng có thể chuyển đổi giữa chế độ vận hành thủ công và tự động bằng cách chuyển phím. Ở chế độ tự động, thiết bị giao tiếp qua Giao diện AS, mạng cục bộ được lựa chọn trong hệ thống xử lý vật liệu. Ngoài ra, Rapid Link 5 hiện cũng có thể giao tiếp thông qua hệ thống Ethernet/IP và hệ thống bus trường Profinet. 

Bảo trì từ xa và tính minh bạch dữ liệu:
Hệ thống mạng cục bộ AS-i, Profinet, Ethernet/IP
Đạt tiêu chuẩn IE4:
Tính năng điều khiển tiết kiệm năng lượng của động cơ IE4
Tuổi thọ dài:
Bộ khởi động động cơ với hơn 10 triệu vòng đời

Các tính năng cốt lõi

Bộ khởi động động cơ điện tử RAMO5: 
  • một kích thước tiêu chuẩn cho công suất định mức từ 0,09 kW đến 3 kW 
  • DOL và các phiên bản bộ khởi động dự trữ khả dụng
  • hoạt động tại chỗ trên máy
  • tuổi thọ dài hơn 10 triệu vòng đời
  • phê duyệt: CE, cUL, CCC

 

Máy biến tần RASP5: 
  • một kích thước tiêu chuẩn cho công suất định mức từ 0,75 kW đến 4 kW
  • hoạt động tại chỗ trên máy
  • điều khiển véc-tơ chính xác và ổn định cho động cơ PM
  • chức năng an toàn STO (tắt mô-men xoắn an toàn) tích hợp sẵn
  • điện trở ngắt tích hợp cho các trường hợp sử dụng động hoặc nâng
  • bộ lọc EMC tích hợp
  • phê duyệt: CE, cUL
 

Thiết kế vỏ tiện dụng

Thiết kế vỏ Rapid Link 5 độc đáo và linh hoạt giúp bạn có thể lắp đặt hệ thống mới hoặc mở rộng hệ thống hiện có dễ dàng hơn nhiều. Do đó, cáp điện và cáp động cơ có thể được cung cấp từ phía dưới hoặc từ bên trái hay bên phải tùy theo yêu cầu. Bạn có thể lắp đặt từng thiết bị phù hợp với yêu cầu riêng trong khi vẫn giữ được kích thước ở mức tối thiểu. Nhờ kích thước lắp đặt đồng nhất, giống hệt nhau giữa tất cả các loại và công suất định mức, sẽ có một khung lắp đặt duy nhất áp dụng cho toàn bộ dòng sản phẩm. Giả sử cần thay thế bộ khởi động động cơ bằng máy biến tần trong quá trình vận hành thử, bạn có thể thực hiện điều này mà không mất thêm thời gian chuẩn bị hay chi phí.

IoT sẵn sàng

Rapid Link 5 tạo thành hệ thống tích hợp và bao gồm các hệ thống mạng cục bộ AS-Interface, Profinet và Ethernet/IP. Do đó, có thể tích hợp vào các giải pháp IoT mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Trong các hệ thống xử lý vật liệu lớn, điều này cũng mang lại tính minh bạch dữ liệu cao tới tận cấp độ thiết bị, cho phép bạn tiến hành bảo trì từ xa và quản lý điện năng toàn diện. Ngoài ra, tất cả thiết bị Rapid Link đều đáp ứng yêu cầu bảo mật cao nhất, giúp bảo vệ thiết bị hiệu quả khỏi các cuộc tấn công mạng.

Cấu hình và chẩn đoán dễ dàng

Một số tùy chọn cấu hình khả dụng đối với giao diện RJ45 nối tiếp: Bàn phím ngoài tiện lợi và toàn diện của Eaton, thanh giao tiếp, phần mềm Windows drivesConnect hoặc ứng dụng di động drivesConnect cho điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Nhờ đó, bạn có thể định cấu hình, sao chép và lưu các thông số cũng như hiển thị trị số định mức và giá trị thực hoặc đọc bộ nhớ chẩn đoán và lỗi tại chỗ. Việc minh họa đồng thời bằng đồ họa tối đa bốn giá trị thực mang đến cho người dùng cái nhìn tổng quan nhanh và cho phép họ mau chóng xác định có cài đặt thông số nào bị thay đổi không. Trong trường hợp bộ thông số đã được lưu, có thể xử lý ngoại tuyến mà không có máy biến tần. Bạn có thể dễ dàng sao chép các bộ thông số vào bao nhiêu thiết bị tùy ý, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian trong quá trình vận hành thử.

Hệ thống băng tải kho vận nội bộ

Eaton_RDC_11-01-2021_5332-sized.jpg

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng dòng Rapid Link 5 của Eaton cho tác vụ điều khiển điển hình trong những ứng dụng kho vận nội bộ.

Hệ thống băng tải sân bay

eaton-conveyor-belt-airport-baggage-sized.jpg

Đọc toàn bộ câu chuyện ứng dụng về các lợi ích mà Rapid Link 5 mang lại khi được sử dụng trong các hệ thống phân phối kiện hàng hoặc xử lý hành lý khác nhau.

Eaton sẽ hỗ trợ bạn tất cả các khía cạnh liên quan đến hiệu suất năng lượng

Chỉ thị ErP và tiến bộ trong tự động hóa máy móc đang làm gia tăng nhu cầu về thiết bị có khả năng biến tốc, ngay cả trong các trường hợp sử dụng đơn giản. Việc tuân thủ Chỉ thị ErP có ý nghĩa gì với bạn và làm thế nào để bạn có thể nâng cao hiệu suất năng lượng trong các trường hợp sử dụng? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác trong bản thông tin chi tiết, sách giới thiệu cũng như podcast của chúng tôi với sự tham gia của các chuyên gia hiệu suất năng lượng từ Eaton.

Rapid Link 5

Rapid Link 5 là hệ thống điều khiển phi tập trung cung cấp tất cả các chức năng cần thiết để chuyển đổi, điều khiển, bảo vệ và kết nối động cơ điện của băng chuyền.

Thông số kỹ thuật
Nêu bật sự khác biệt
Chỉ hiển thị sự khác biệt
Ẩn các tính năng trống
Liên kết tải xuống

X
Download Close