El UPS Power Xpert 9395P proporciona los beneficios de una alta eficiencia con doble conversion y una mayor densidad de energía, obtenidos de los desarrollos tecnológicos más recientes en la administración de energía. Cualquiera sea su aplicación de misión crítica, el UPS Power Xpert 9395P ofrece el rendimiento de potencia, la fiabilidad y la flexibilidad que necesita.
| Frame (Marco) |
300 kVA |
| Rango de potencia |
250 – 300 kVA |
| Voltaje |
380, 400, 415 V |
| Topología |
en línea |
| Eficiencia |
hasta 96,3 % (en línea) |
| Tipo de batería |
VRLA, ion de litio, Supercondensador |
| Frame (Marco) |
600 kVA |
| Rango de Potencia |
250 – 600 kVA |
| Voltaje |
380, 400, 415 V |
| Topología |
en línea |
| Eficiencia |
hasta 96,3 % (en línea) |
| Tipo de batería |
VRLA, ion de litio, Supercondensador |
| Estructura |
modular, escalable UPS |
| Cantidad de módulos de potencia |
1 – 2 |
| Frame (Marco) |
900 kVA |
| Rango de Potencia |
250 – 900 kVA |
| Voltaje |
380, 400, 415 V |
| Topología |
en línea |
| Eficiencia |
hasta 96,3 % (en línea) |
| Tipo de batería |
VRLA, ion de litio, Supercondensador |
| Estructura |
modular, escalable UPS |
| Cantidad de módulos de potencia |
1 – 3 |
| Frame (Marco) |
1200 kVA |
| Rango de Potencia |
250 – 1200 kVA |
| Voltaje |
380, 400, 415 V |
| Topología |
en línea |
| Eficiencia |
hasta 96,3 % (en línea) |
| Tipo de batería |
VRLA, ion de litio, Supercondensador |
| Estructura |
modular, escalable UPS |
| Cantidad de módulos de potencia |
1 – 4 |