Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Variadores de frecuencia de filtro pasivo PowerXL EGF

Exigir más mitigación de armónicos.

Los variadores de frecuencia encerrados PowerXL EGF de Eaton combinan la reducción de distorsión de armónicos y el verdadero rendimiento del factor de potencia con lo último en tecnología de variadores de frecuencia ajustable de Eaton para ofrecer una solución líder en la industria.

Este VFD con filtro pasivo prediseñado evita el sobrecalentamiento y la sobrecarga del transformador de disyuntores y alimentadores, lo que permite la aplicación de variadores de frecuencia ajustables en generadores y otros sistemas de potencia de alta impedancia.

 

Características principales del VFD de filtro pasivo PowerXL EGF

  • Facilidad de uso: Utiliza las plataformas centrales de variador DG1 y SVX, el asistente de inicio y las aplicaciones integradas 
  • Diseño que ahorra espacio: Diseñado y construido para optimizar el espacio, incluido el montaje de la brida con el disipador térmico externo al gabinete. La huella más pequeña de la industria 
  • Eficiencia: Diseñado y probado para proporcionar la máxima eficiencia a través de los mejores componentes de su clase 
  • Resistente y confiable: Solución testeada y comprobada, creada para satisfacer aplicaciones comerciales e industriales. Soluciones de ingeniería para proteger aún más el filtro y el variador disponibles

Disfrute de hasta un 10 % más de ahorro de energía por encima de los VFD estándar.

Aumente sus ahorros de energía hasta en un 10 % por encima de un VFD estándar con control activo de energía (Active Energy Control®), un algoritmo de optimización de energía que viene estándar en el variador de frecuencia H-Max.

    ¿Ya está listo para hacer un pedido?

    Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
    Especificaciones

    Cartera de variadores cerrados de Eaton

    Opciones estándar

    Opciones de gabinetes

    • NEMA Tipo 1, 1 filtrado, 12, 3R, 7
    • Montaje en pared
    • Montaje en el piso
    • Calentador de espacio

    Opciones de dispositivos piloto

    • Luces indicadoras
    • Pulsadores
    • Interruptores HOA
    • Potenciómetros de velocidad
    • Paradas de emergencia
    • Teclado externo

    Opciones de control

    • CPT
    • Bloques de terminales
    • Relés de control
    • Temporizadores

    Opciones de medición

    • Medidor de tiempo transcurrido
    • Voltímetro
    • Amperímetro
    • Frecuencímetro
    • Potenciómetro

    Opciones de alimentación de entrada

    • Desconexión del disyuntor
    • Desconexión por fusible
    • Fusibles
    • Protección de sobretensión
    • Reactor de entrada

    Opciones de derivación

    • Derivación de tres contactos
    • Derivación de arrancador suave de voltaje reducido (Reduced voltage soft starter, RVSS)

    Opciones de potencia de salida

    • Contacto de salida
    • Reactor de salida
    • Filtro dV/dt
    • Filtro de onda sinusoidal

    Comparación de tecnología

    Tecnología
    Tipo de VFD de Eaton
    Cómo funciona
    THD típico
    Ventajas
    Desventajas
    Reactores inductivos

    EGS

    SVX

    Mitiga armónicos de orden superior al proporcionar una impedancia de entrada alta que limita las corrientes de alta frecuencia. 33 % a 38 %
    Aplicación sencilla y de bajo costo

    Baja efectividad

    Problemas de caída de voltaje

    Convertidores de 12 impulsos
    HCX
    Dos convertidores paralelos de 6 impulsos alimentados por trayectorias paralelas de transformador de aislamiento, con desplazamiento de fase de 30°, que mitiga armónicos de 5.ª y 7.ª orden. La impedancia de entrada también mitiga armónicos de orden superior. 12 % a 18 %

    Fácil de aplicar

    Extremadamente robusto

    No tan eficaz como otros métodos

    Alto costo relativo en comparación con el filtro pasivo

    Filtros pasivos

    EGF

    CFX

    Proporciona una alta impedancia de entrada para armónicos de orden superior y un reactor y condensador de derivación para mitigar los armónicos de 5.° y 7.° orden. 6 % a 8 %

    Readaptación simple

    Bajo costo por rendimiento

    Insensible al balance de voltaje

    Desafíos con el diseño del generador

    Problemas de factor de potencia

    Menos robusto que el de 18 impulsos

    Convertidores de 18 impulsos
    CPX
    Tres convertidores paralelos de 6 impulsos alimentados por un autotransformador de desplazamiento monofásico, con desplazamiento de fase de 20° para cancelar todos los armónicos por debajo de la 17.ª orden. La impedancia de entrada también mitiga armónicos de orden superior. 3 % a 6 %

    Fácil de aplicar

    Extremadamente robusto

    Costos mayores en HP reducidos
    Variadores de extremo frontal activo
    RGX
    El extremo frontal basado en el IGBT extrae la potencia relativamente lineal de la línea y utiliza un filtro L-C-L para mitigar el ruido de conmutación del IGBT. 3 % a 5 %

    Eficiencia ligeramente mayor

    Inmune al desequilibrio de voltaje

    Capacidad de regeneración

    Alto costo, no tan robusto como el de 18 impulsos
    Descargar enlaces

    Recursos: Variadores de frecuencia de filtro pasivo PowerXL EGF

    X
    Download Close