Exija más confiabilidad.
La serie SVX de Eaton de variadores de frecuencia ofrece tecnología de control vectorial sin sensores junto con un modelo de motor adaptable y sofisticadas características de circuito ASIC. Esta tecnología permite un error de velocidad constante, un rápido tiempo de aumento del torque, alta inmunidad a vibraciones por resonancia y un alto torque de arranque y corriente. La serie SVX es adecuada para múltiples sistemas de accionamiento de motor y aplicaciones de alta velocidad.
Obtenga información sobre:
y mucho más
Combine la mayor protección del variador de frecuencia industrial SVX con lo siguiente.
Fusibles y portafusibles
Bussmann series Class RK5 Fuses
Contactores y arrancadores
XT IEC contactors
Combine el ahorro de energía de un variador de frecuencia SVX con lo siguiente.