Preguntas frecuentes sobre MyEaton
Exija más rendimiento.
La serie SPX de Eaton de variadores de frecuencia está diseñada específicamente para aplicaciones industriales de alto rendimiento. Cuentan con una alta potencia de procesamiento y la capacidad de usar información de un codificador o un solucionador para proporcionar un control preciso del motor. Además, un microprocesador rápido proporciona un alto rendimiento dinámico para aplicaciones donde se requiere un buen manejo y confiabilidad del motor.
Combine the increased protection of the SPX high performance variable frequency drive with the following.
Fuses and fuse holders
Bussmann series Class RK5 Fuses
Contactors and starters
XT IEC contactors
Combine las características de un variador de frecuencia SPX con lo siguiente.
Mientras tanto contacte directamente a nuestro equipo para más información sobre nuestros modelos