Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias LED lineales a prueba de explosiones Pauluhn ZPLA

Los LED lineales a prueba de explosiones Pauluhn ZPLA de la serie de Crouse-Hinds están diseñados específicamente para reemplazar la iluminación fluorescente T12, T8 y T5HO en las áreas de Clase I, División 1 y Clase II, División 1 en embarcaciones marinas y plataformas de perforación terrestres y mar adentro.  La opción ZPLA está disponible en versiones de 61 cm y 122 cm (2 y 4 pies) con 3800 lúmenes y 7600 lúmenes, respectivamente.  

El diseño resistente y duradero presenta las opciones de montaje más versátiles y flexibles de la industria.  La opción ZPLA es la solución de iluminación ideal para aplicaciones de alta vibración, impacto y rociado de mangueras en perforaciones.

Durabilidad
Resistente a la vibración y al impacto
Confiabilidad
60 000 horas a 55 °C de temperatura ambiente
Eficiencia
Hasta 120 lúmenes por vatio

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 1, Grupos C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase III
  • NEMA 4X, IP66
  • Lugares marinos y húmedos
  • Clasificación de pulverización de pintura

Estándares UL

  • UL844: colgadores de accesorios eléctricos para ubicaciones peligrosas
  • UL1598: luminaria
  • UL1598A: luminaria para instalación en embarcaciones marinas
  • UL924: iluminación de emergencia

Estándar CSA

  • C22.2 n.° 137

Características de diseño

  • Modelo único certificado para uso en aplicaciones peligrosas y severas de Clase I, División 1 y Clase II, División 1
  • Vida útil de 60 000 horas a 55 °C ambiente; vida útil de más de 100 000 horas a 40 °C e inferior
  • Eficacia líder en la industria: hasta 120 LPW
  • 5000 K de CCT, 72 CRI
  • Temperatura de operación ambiente de -25 °C a +55 °C
  • Accesorio de perfil bajo (menos de 12,7 cm [5” de altura]): perfecto para montaje en espacios confinados o áreas de baja altura
  • Opciones de montaje a ras, giratorio y en poste
  • La óptica ancha (distribución del haz de 120°) maximiza la iluminación en los paneles de pared
  • Cuatro puntos de retención secundaria y cableado de alimentación de bucle
  • Grado de protección contra el ingreso de agua por mangueras o combustible diésel en condiciones operativas severas: pasó la prueba de alta presión de 2000 PSI 
  • Vibración de 3 ejes 5G
  • Protección contra sobrevoltaje 2kV
  • Garantía de accesorios de 5 años

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio sin cobre
  • Lente: vidrio; vidrio difuso (opcional)

Videos

    Diagramas y soporte de diseño

    Especificaciones

    Información para realizar pedidos: modelos de 120-277 V CA; 127-300 V CC

    ZPLA_Catalog_Numbering_System.jpg

    Información para realizar pedidos: modelos 347-480 V CA

    ZPL-UNV34_Catalog_Numbering_System.jpg

    Información para realizar pedidos: modelos de batería de emergencia

    ZPL-EM_Catalog_Numbering_System.jpg
    Descargar enlaces
    X
    Download Close