Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hydraulik-&Schmierstofffilter

MF, MFO

Die Filter der Baureihe MFO von Eaton sind Mitteldruckfilter für Flanschanbau mit Anzeiger. Druckfilter der Baureihe MF 30 sind für Betriebsdrücke bis 160 bar geeignet. Druckspitzen werden mit ausreichender Sicherheit aufgenommen. Die Filter werden per Flanschmontage in das Hydrauliksystem eingebaut.

Filtertyp
Inline-Ausführung
Max. Betriebsdruck
160 bar
Betriebstemperatur
-10 bis 80 °C

Hauptmerkmale

  • Einfache Wartung
  • Hohe intrinsische Stabilität
  • Hervorragende Filterleistung
  • Hohe Schmutzrückhaltekapazität
  • Lange Filterstandzeiten

Anwendungen:

  • Mineralöle
  • Wasserbasierte Emulsionen
  • Wasserglykol
  • Die meisten synthetischen Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Temperaturbereich: -10 °C bis +80 °C (kurzzeitig +100 °C)
Betriebsmedium: Mineralöl, andere Medien auf Anfrage
Max. Betriebsdruck: 160 bar
Prüfdruck: 229 bar
Anschlusssystem: Flanschanbau
Gehäusematerial: AI; C-Stahl
Dichtungsmaterial: Nitril (NBR) oder Viton (FPM), weitere auf Anfrage
Einbaulage: vertikal
Behältervolumen: 0,1 l
Download Links
X
Download Close