Dokument herunterladen () von 20
Sensoren und Positionsschalter

E59 AccuProx Series Sensoren

Die AccuProx-Sensoren von Eaton bestehen aus robusten Edelstahlgehäusen, stoßfesten Frontkappen, Polycarbonat-Endglocken und stoßdämpfenden Vergussmassen, um auch in den widrigsten industriellen Umgebungen zu bestehen. Erweiterter linearer Erfassungsbereich bis 25 Millimeter - dreimal mehr als bei zylinderförmigen analogen induktiven Standardsensoren.

Sensorreichweite:
Von 0,5 mm bis 25 mm
Umgebungstemperatur:
-40 °C bis +70 °C
Stromleistung:
0 - 20 mA oder 4 - 20 mA

Hauptmerkmale

  • AccuProx bietet eine hohe Ausgangsauflösung und Wiederholgenauigkeit für Anwendungen, die eine präzise Sensorik erfordern.
  • Das robuste Design ist ideal für extreme Temperaturen oder Umgebungen mit Hochdruckreinigung.
  • Eine hohe Störsicherheit von 20 V pro Meter verhindert viele Probleme im Zusammenhang mit elektrischen Störungen.
  • Die zweifarbige 360-Grad LED-Ausgangsanzeige bietet eine einfache Ablesbarkeit und eine vereinfachte Fehlersuche an der Maschine.

E59 AccuProx Series

Der AccuProx Sensor verfügt über analoge Ausgänge  die sich linear ändern, wenn sich das Ziel näher oder weiter von der Sensorfläche entfernt.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015