Dokument herunterladen () von 20

Eatons Produktfamilie der SF6-freien Mittelspannungsschaltanlagen

Mit der Weiterentwicklung der Energiesysteme und der zunehmenden Bedeutung von Umweltfragen werden anpassungsfähige, kosteneffiziente und umweltfreundliche Schaltanlagenlösungen für Mittelspannungen immer wichtiger. Eaton erfüllt bereits die Anforderungen, die durch EU-Vorschriften zur schrittweisen Abschaffung von SF₆-Gas vorgegeben werden.

Entdecken Sie unser SF6-freies Sortiment und bleiben Sie immer einen Schritt voraus.

Jahrzehntelange Expertise in der Mittelspannungstechnik erfüllt die Anforderungen an moderne Energiesysteme

> 20 Jahre
markterprobte drucklose Air-GIS-Technologie
100
%
Wiederverwertbare und wiederverwendbare SF6-free Schaltanlagen
15
%
Senkung der Gesamtbetriebskosten

Seit der Einführung der ersten SF6-freien Schaltanlagen haben wir gezeigt, dass der Markt ohne Weiteres auf SF6-freie Lösungen umsteigen kann. Eaton, das erste Unternehmen, dass auf SF6-Freiheit setze, leistet seit 1960 Pionierarbeit bei SF6-freien Mittelspannungsschaltanlagen und bietet umweltfreundliche Energiemanagement-Technologien, die sicher, zuverlässig, effizient und nachhaltig sind.

Das breite Sortiment an kompakten SF6-freien Mittelspannungsschaltanlagen von Eaton eignet sich für Anwendungen bis zu 36 kV. Unsere Technologien bauen auf jahrzehntelanger Erfahrung und Innovation auf und stimmen sich mit den globalen Umweltzielen ab, indem sie SF6-Gas eliminieren. Die bewährten Schaltanlagen von Eaton nutzen unsere Erfolgsbilanz in der Mittelspannungstechnik und bieten:

  • Ökologische Nachhaltigkeit: Kein SF6-Gas, was die Umweltbelastung reduziert und die gesetzlichen Normen erfüllt.
  • Zuverlässigkeit und Effizienz: Bewährte Leistung in verschiedenen Anwendungen, die einen konsistenten, effizienten Betrieb gewährleisten.
  • Flexibilität Nahtlose Integration in erneuerbare Energiequellen und Smart-Grid-Anwendungen.
  • Wirtschaftlichkeit: Minimierung der Gesamtbetriebskosten (TCO) um bis zu 15 %, was langfristige wirtschaftliche Vorteile bietet.
  • Sicherheit und Schutz: Entwickelt, um Menschen und Eigentum zu schützen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

 

Durch die Kombination unserer innovativen SF6-freien Technologie mit umfangreicher Erfahrung kann Eaton Sie beim Übergang zu intelligenteren, nachhaltigeren Energiesystemen unterstützen und Ihnen helfen, das Netz von morgen heute mit Strom zu versorgen!

segment icons medium voltage sf6 free switchgear

Sekundäre Schaltanlage

 

Xiria 630 ist die ideale Lösung für Ringkabelschaltanlagen und sekundäre Mittelspannungsanwendungen auf der Grundlage von Eatons nachhaltiger Air-GIS-Technologie, die sich seit 2002 bewährt hat.

  • Für MV-Anwendungen bis 24 kV, 630 A,  21 kA – 3s
  • Kompakte und flexible Block-, Mess- und erweiterbare Konfigurationen
  • Verwendung natürlicher Luft ohne Überdruck im Inneren des versiegelten Rettungszeichentanks
  • Wartungsfreies Design zur Kostensenkung
  • Über 40 Jahre erwartete Lebensdauer

Xiria NGX, ein Mittelspannungsschaltanlagensystem für High-End-Sekundäranwendungen, kombiniert auf einzigartige Weise Bemessungsdaten bis 24 kV 1250 A 25 kA/3s mit sicherer, zuverlässiger und bewährter Air-GIS-Technologie.

  • Modulares Design und kompakte 500 mm breite Felder
  • Robuster OCO-Schaltmechanismus, geeignet für die automatische Wiederverschließung
  • Option für den vollständigen Fernantrieb
  • Verwendung natürlicher Luft ohne Überdruck im Inneren von Edelstahl IP65 und Schweißtank (Air-GIS)
  • Primär wartungsfrei

Primäre Schaltanlage

 

Power Xpert UX ist Eatons IEC-Mittelspannungsschaltanlage bis 24 kV.

  • Nennwerte bis 17,5 kV 4000 A 50 kA/3s und 24 kV 2500 A 31,5 kA/3s
  • Luftisoliert, mit hochwertigen Vakuumunterbrechern von Eaton
  • Konzipiert unter Berücksichtigung der Sicherheit
  • Große Auswahl an Schalttafeltypen, Funktionen und Optionen
  • Interne Lichtbogenklassifizierung AFLR bis 50 kA/1s
  • IEC-Typ geprüft durch externes Prüflabor

Power Xpert UX 36 ist Eatons IEC-Mittelspannungsschaltanlage für herausziehbare  Schaltanlagen bis 36 kV.

  • Nennwerte bis 36 kV 2500 A 31,5 kA/3s
  • Luftisoliert, mit hochwertigen Vakuumunterbrechern von Eaton
  • SF6-freies Design
  • Interne Lichtbogenklassifizierung AFLR bis 31,5 kA/1s
  • IEC- Typ geprüft durch externes Prüflabor

Power Xpert FMX verwendet eine Kombination aus SF6-freier Fest- und Luftisolierung.

  • Komplettes IEC-Schaltanlagenprogramm von bis zu 24 kV, 25 kA – 3 s, 2000 A
  • „Fit and forget“-Konzept mit einer erwarteten Lebensdauer von über 45 Jahren
  • Kompakte modulare Schalttafeln mit 500 mm Breite
  • PM und LSC2 für hohe Betriebskontinuität
  • Feste Plattform mit demontierbarem Schutzschalterkonzept

Möchten Sie Ihre Gesamtbetriebskosten besser verstehen?

Bei der Auswahl von Schaltanlagen ist es wichtig, versteckte Kosten wie Wartung, Upgrades und Entsorgung am Ende der Lebensdauer zu berücksichtigen. Möchten Sie wissen, wie sich die Gesamtbetriebskosten (TCO) unserer grünen Schaltanlagen im Vergleich zu gasgefüllten SF6-Alternativen entwickeln? Nutzen Sie unseren TCO-Rechner, um mehr zu erfahren!
  • Mehr entdecken

    Entdecken Sie unsere Ressourcen, um Ihr Erlebnis zu maximieren