Eaton Moeller® series DILEM Leistungsschütz, 24 V 50/60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontakte S = Schließer = 1 S, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Produktname |
Eaton Moeller® series DILEM Kleinschütz
|
Katalognummer |
021417
|
EAN |
4015080214175
|
Produkt Länge/Tiefe |
52 mm
|
Produkthöhe |
58 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.17 kg
|
Zertifikat(e) |
UL 508
UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL File No.: E29096 IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-04 UL CE CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 CSA |
Kataloghinweise |
Auch gemäß AC-3e getestet.
|
Produkttyp |
Kleinschütz
|
Modellcode |
DILEM-10(24V50/60HZ)
|
Merkmale |
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
|
Ausstattung: |
Hilfsschalter
|
Polzahl |
3-polig
|
Anwendung |
Kleinschütze für Motoren und ohmsche Lasten
|
Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge
200.000 Schaltvorgänge (bei 240 V, AC-15) 150.000 Schaltvorg. (bei 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 Kontakte in Reihe bei 0,5 A) 7.000.000 Schaltspiele (Spule 50/60 Hz) |
Einbaulage |
Nach Bedarf (außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten)
|
Schalthäufigkeit |
9000 mechanische Schaltspiele/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Schütze
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
Schockfestigkeit |
10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät ohne Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
20 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 8 g, S Hilfskontakt, Grundgerät ohne Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 20 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
Betriebsklasse |
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen |
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14
|
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
8 mm
|
Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
90 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
90 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
64 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
2.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
4.3 kW
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
42 A
|
Bemessungseinschaltvermögen bis 440 V (cos phi zu IEC/EN60947) |
110 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.8 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
3.1 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
3.3 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
3 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
3 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 1,5 A bei 100 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 2,5 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe) |
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V |
1.5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
9 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
9 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
9 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
6.4 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
4.8 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
6.6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
6.6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
3.4 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
20 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 12 V |
20 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
20 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 24 V |
20 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
20 A
|
Sichere Trennung |
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 300 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140 300 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 |
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
45 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) |
Kurzschlussschutz |
10 A flink, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
6 A gG/gL, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen PKZM0-4, Maximale Überstromschutzeinrichtung, nur Kurzschlussschutz, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen |
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 500 V |
20 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 500 V |
10 A gG/gL
|
Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
40 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
16 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
19 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
10 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
50 A
|
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
15 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
0,5 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA) |
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
Lichtbogenzeit |
12 ms bei 690 V AC
|
Umschaltzeit |
16 - 21 ms
|
Einschaltdauer |
100%
|
Anzugsspannung |
0,85 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Doppelfrequenzspule 50/60 Hz)
|
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
26 W, AC, Doppelfrequenzspule bei 50 Hz
30 VA, AC, Doppelfrequenzspule bei 50 Hz |
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
29 VA, AC, Doppelfrequenzspule bei 60 Hz
24 W, AC, Doppelfrequenzspule bei 60 Hz |
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
1,8 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
5,4 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
3,9 VA, AC, Doppelfrequenzspule bei 60 Hz
1,8 W, AC, Doppelfrequenzspule bei 60 Hz 1,8 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us 5,4 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
14 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
21 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
8 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
18 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, mit Hilfsschalterbaustein, Schließzeit) |
45 ms
|
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.5 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
2 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
1.5 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
5 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
5 HP
|
Kontaktzuverlässigkeit |
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
1.2 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.4 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
9 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.8 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015