Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

038930
Modellcode: Q18LWK1-RT/WB

Eaton Moeller® series RMQ16 Beleuchteter Wahlschalteraktor, tastend, 45°, 18 × 18 mm, 2 Stellungen, mit Knebelgriff, rot, mit VS Verdrehschutz, mit Glühlampe, 24 V

Listenpreis €25.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated selector switch actuator
Katalognummer
038930
EAN
4015080389309
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA File No.: 46552
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL
Produkttyp
Leuchtwahltaste
Modellcode
Q18LWK1-RT/WB

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
mit Knebelgriff
Ausstattung:
VS Verdrehschutz
Glühlampe (24 V)

Allgemein

Schutzart
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.2 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ16
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Größe
Frontabmessung: 18 x 18 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Schaltwinkel
45 °
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,0 mm²
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
Typ
Leuchtwahltaste

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
Betätigertyp
Wählschalter
Anzahl der Schaltstellungen
2

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015