Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

090351
Modellcode: E10

Eaton Moeller® Series E10 Hilfskontaktelement, 1 Schließer, Frontbefestigung, Flachstecker

Listenpreis EUR7.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E10 Accessory Contact element
Katalognummer
090351
EAN
4015080903512
Produkt Länge/Tiefe
6 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL 508
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 46552
IEC/EN 60947-5
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
E10

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung

General information

Schutzart
IP20, mit Isolierstoffhülse ISH2,8
Lebensdauer, mechanisch
100.000.000 Schaltvorgänge
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Front fastening
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Produktkategorie
Zubehör
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
4 A bei AC-15, 110 V
4 A bei AC-15, 48 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 42 V
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
250 V
Kurzschlussschutz
FAZ-B6/1, schmelzsicherungslos
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Actuator

Betätigungskraft - max.
3 N

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Anschlussart
Flachstecker

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015