Eaton Moeller® series RMQ16 Beleuchteter Wahlschalteraktor, rastend, 45°, 18 × 18 mm, 2 Stellungen, mit Knebelgriff, weiß, mit VS Verdrehschutz, mit Glühlampe, 24 V
Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated selector switch actuator
|
Katalognummer |
039335
|
EAN |
4015080393351
|
Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
Produkthöhe |
18 mm
|
Produktbreite |
18 mm
|
Produktgewicht |
0.014 kg
|
Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 46552 CSA CE IEC/EN 60947 UL 508 IEC/EN 60947-5 UL |
Produkttyp |
Leuchtwahltaste
|
Modellcode |
Q18LWK1R-WS/WB
|
Farbe der Lünette |
Schwarz
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Design |
mit Knebelgriff
|
Ausstattung: |
VS Verdrehschutz
Glühlampe (24 V) |
Schutzart |
NEMA 1
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
Lebensdauer, mechanisch |
3.000.000 Schaltvorgänge
|
Öffnungsdurchmesser |
16 mm
|
Schalthäufigkeit |
1800 Schaltspiele/h
|
Betätigungsdrehmoment |
0.2 Nm
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
RMQ16
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
Größe |
Frontabmessung: 18 x 18 mm
|
Geeignet für |
Beleuchtung
|
Schaltwinkel |
45 °
|
Anschlussquerschnitte |
0,5 - 1,0 mm²
|
Klemmengröße |
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker |
Typ |
Leuchtwahltaste
|
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
Betätigerfunktion |
Rastend
Schaltfunktion verrastend |
Betätigertyp |
Umschalten
|
Anzahl der Schaltstellungen |
2
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015