Eaton Moeller® series RMQ16 Schlüsseltaste, 3 Stellungen, schwarz, rastend Q18S3R-A1
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Key-operated actuator
|
| Katalognummer |
072315
|
| EAN |
4015080723158
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
18 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
0.02 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E29184
CSA File No.: 46552 UL CSA UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 |
| Produkttyp |
Schlüsseltaste
|
| Modellcode |
Q18S3R-A1
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Design |
Betätigung mit Schlüssel
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Zubehör |
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
| Schutzart |
NEMA 1
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
3.000.000 Schaltvorgänge
|
| Öffnungsdurchmesser |
16 mm
|
| Schalthäufigkeit |
1800 Schaltspiele/h
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.4 Nm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ16
|
| Produktkategorie |
RMQ16
|
| Größe |
Frontabmessung: 18 x 18 mm
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
| Schaltwinkel |
45 °
|
| Klemmengröße |
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse |
| Typ |
Schlüsseltaster
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
24 V
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigerfunktion |
Schaltfunktion verrastend
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar Rastend |
| Betätigertyp |
Schlüssel
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
3
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA) |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015