Eaton Moeller® series RMQ16 Schlüsseltaste, 2 Stellungen, rot, rastend Q25S1R-RT
Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Key-operated actuator
|
Katalognummer |
046839
|
EAN |
4015080468394
|
Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
Produkthöhe |
25 mm
|
Produktbreite |
25 mm
|
Produktgewicht |
0.023 kg
|
Zertifikat(e) |
UL 508
IEC/EN 60947-5 UL CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 CSA UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 46552 IEC/EN 60947 |
Produkttyp |
Schlüsseltaste
|
Modellcode |
Q25S1R-RT
|
Farbe der Lünette |
Schwarz
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Design |
Betätigung mit Schlüssel
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Zubehör |
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
Schutzart |
NEMA 1
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
Lebensdauer, mechanisch |
3.000.000 Schaltvorgänge
|
Öffnungsdurchmesser |
16 mm
|
Schalthäufigkeit |
1800 Schaltspiele/h
|
Betätigungsdrehmoment |
0.4 Nm
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
RMQ16
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
Größe |
Frontabmessung: 25 × 25 mm
|
Schaltwinkel |
45 °
|
Anschlussquerschnitte |
0,5 - 1,0 mm²
|
Klemmengröße |
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse |
Typ |
Schlüsseltaster
|
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Farbe des Auslösers |
rot
|
Betätigerfunktion |
Rastend
Schaltfunktion verrastend Schlüssel in Stellung 0 abziehbar |
Betätigertyp |
Schlüssel
|
Anzahl der Schaltstellungen |
2
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015