Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

072331
Modellcode: Q18LWK3R2-WS

Eaton Moeller® series RMQ16 Leuchtwahltaste, rastend/tastend, 45 °, 18 × 18 mm, 3 Stellungen, mit Knebelgriff, weiß, mit VS-Verdrehschutz, ohne Lichtelemente, mit Unterteil, W2x4,6d; max. 30 V Q18LWK3R2-WS

Listenpreis €27.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated selector switch actuator
Katalognummer
072331
EAN
4015080723318
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA File No.: 46552
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CE
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA
Kataloghinweise
Glühlampe oder LED muss separat bestellt werden
Produkttyp
Leuchtwahltaste
Modellcode
Q18LWK3R2-WS

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
mit Knebelgriff
Ausstattung:
VS Verdrehschutz

Allgemein

Schutzart
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.2 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ16
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Größe
Frontabmessung: 18 x 18 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Schaltwinkel
45 °
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,0 mm²
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
Typ
Leuchtwahltaste

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Schaltfunktion verrastend
Rastend/tastend
Betätigertyp
Umschalten
Anzahl der Schaltstellungen
3

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015