Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

045959
Modellcode: Q18S1-BL

Eaton Moeller® series RMQ16 Schlüsseltaste, 2 Stellungen, blau, tastend Q18S1-BL

Listenpreis €40.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Key-operated actuator
Katalognummer
045959
EAN
4015080459590
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 46552
UL 508
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
Produkttyp
Schlüsseltaste
Modellcode
Q18S1-BL

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Betätigung mit Schlüssel
Ausstattung:
Frontring

Allgemein

Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Schutzart
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.4 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ16
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Größe
Frontabmessung: 18 x 18 mm
Schaltwinkel
45 °
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,0 mm²
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
Typ
Schlüsseltaster

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Blau
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar
Betätigertyp
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen
2

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015