Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

086206
Modellcode: Q25LT-GN

Eaton Moeller® series RMQ16 Leuchtdrucktaste, grün, tastend Q25LT-GN

Listenpreis EUR17.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated pushbutton actuator
Katalognummer
086206
EAN
4015080862062
Produkt Länge/Tiefe
59 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA File No.: 46552
UL
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL 508
CE
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
Glühlampe oder LED muss separat bestellt werden
Produkttyp
Leuchtdrucktaste
Modellcode
Q25LT-GN

Features & Functions

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Design
Senkkopf
Beschriftung
Leer

General information

Schutzart
IP65
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 1
IP65
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ16
Produktkategorie
RMQ16
Größe
Frontabmessung: 25 x 25 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Geeignet für
Beleuchtung
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
Typ
Leuchtdrucktaste

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V

Actuator

Betätigungskraft
4 N
Farbe des Auslösers
Grün
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Auf Anfrage
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
Nicht anwendbar.
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
eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015