Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

086384
Modellcode: Q18D-BL

Eaton Moeller® series RMQ16 Drucktaste, blau, tastend Q18D-BL

Listenpreis EUR13.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Pushbutton
Katalognummer
086384
EAN
4015080863847
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 46552
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
Produkttyp
Drucktaster
Modellcode
Q18D-BL

Features & Functions

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Design
Senkkopf
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Leer

General information

Schutzart
NEMA 1
IP65
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 1
IP65
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ16
Produktkategorie
RMQ16
Größe
Frontabmessung: 18 x 18 mm
Typ
Drucktastenbetätiger

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Actuator

Betätigungskraft
4 N
Farbe des Auslösers
Blau
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht anwendbar.
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
eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015