Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

086840
Modellcode: Q25LTR-RT

Eaton Moeller® series RMQ16 Leuchtdrucktaste, rot, rastend Q25LTR-RT

Listenpreis €19.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated pushbutton actuator
Katalognummer
086840
EAN
4015080868408
Produkt Länge/Tiefe
59 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CE
CSA
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
IEC/EN 60947
CSA File No.: 46552
Kataloghinweise
Glühlampe oder LED muss separat bestellt werden
Produkttyp
Leuchtdrucktaste
Modellcode
Q25LTR-RT

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
flach
Beschriftung
unbeschriftet

Allgemein

Schutzart
IP65
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 1
IP65
Lebensdauer, mechanisch
30.000.000 Schaltvorgänge
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ16
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Größe
Frontabmessung: 25 x 25 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,0 mm²
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
Typ
Leuchtdrucktaste

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Betätigungselement

Betätigungskraft
4 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Rastend

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015