Eaton Moeller® series BBA Sammelschienenadapter, 54 mm, 63 A, Tragschiene: 1
Produktname |
Eaton Moeller® series BBA Zubehör Sammelschienenadapter
|
Katalognummer |
101457
|
EAN |
4015081013777
|
Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
Produkthöhe |
63 mm
|
Produktbreite |
55 mm
|
Produktgewicht |
0.347 kg
|
Zertifikat(e) |
UL
CSA-C22.2 No. 14 UL 508 UL File No.: E300273 CE Certified by UL for use in Canada IEC60439-1 UL Category Control No.: NMTR; NMTR7 UL 508A |
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BBA4-63
|
Typ |
|
Nennstrom |
63 A
|
Nennspannung (UL/CSA 13) |
600 V AC, UL/CSA
|
Nennspannung bei AC |
690 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
63 A
|
Elektrische Anschlussart |
Rundleiter
|
Tragschienenbestückung |
1 Tragschiene
|
Schienenbreite |
35 mm
|
Anzahl DIN-Schienen |
1
|
Schienenabstand |
60 mm
|
Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
Adapterbreite |
55 mm
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
6.9 W
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Besondere Merkmale |
Anschlussquerschnitte: 10 mm² (AWG 8)
|