Dokument herunterladen () von 20

158254
Modellcode: PKZM4-50/AK

Eaton Moeller® series PKZM4 Motorschutzschalter, Ir= 40 - 50 A, Schraubklemmen, Anschlussklemmen: IP00 PKZM4-50/AK

Listenpreis EUR341.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM4 Motorschutzschalter
Katalognummer
158254
EAN
4015081548422
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
1.25 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CE
UL 60947-4-1
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
Produkttyp
Motorschutzschalter
Modellcode
PKZM4-50/AK

Features & Functions

Betätigertyp
Drehknopf
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Funktionen
Phasenausfallempfindlich
Motorschutz
Polzahl
3-polig

General information

Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, PTB 10, ATEX 3012, Ex II(2) G
Lebensdauer, elektrisch
30.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
Lebensdauer, mechanisch
30.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
Einbaulage
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Schalthäufigkeit
40 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Nebenstromkreis: Manueller Typ E bei Einsatz mit Klemme, oder geeignet für Gruppeninstallationen, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 16) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
14 - 2
Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Anzugsdrehmoment
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Electrical rating

Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
14 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
25 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
50 A

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
50 kA
Kurzschlussstrom
60 kA DC, bis zu 250 V DC, Stromführenden Hauptpfade
Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
600 A, 600 V High Fault, max. CB, SCCR (UL/CSA)
42 kA, 600 V High Fault, Fuse, SCCR (UL/CSA)
42 kA, 600 V High Fault, CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, 600 V High Fault, max. Fuse, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (Typ E)
50 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
Zubehör erforderlich BK50/3-PKZ4-E
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz
775 A, Irm

Switching capacity

Schaltvermögen
50 A, AC-3 bis 690 V
50 A (3 Kontakte in Serie), DC-5 bis 250 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
40 HP

Trip blocks

Überlastauslösestromeinstellung - min.
40 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
50 A
Auslösecharakteristik
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
24.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
8.2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
50 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015