Dokument herunterladen () von 20

256581
Modellcode: HB-PKZ4

Eaton Moeller® series PKZ4 Abdeckung, für PKZ4

Listenpreis €5.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZ4 Zubehör Abdeckung
Katalognummer
256581
EAN
4015082565817
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
22.6 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.024 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-06
UL
CE
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
HB-PKZ4

Features & Functions

Funktionen
Zur Erhöhung des Schutzgrades des PKZM4 auf IP2x

General

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Verbindungskabel mit einem maximalen Außendurchmesser von 9,5 mm

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.